Set sonda per test di sicurezza Connettore a jack da 4 mm CAT III (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4617784

Codice componente
4617784
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

70.95 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero|Rosso Attacco (componenti) Connettore jack 4 mm Diametro connettore(mm) 4
Tensione nominale(V) 1000 Tipo prodotto Kit di puntali di prova di sicurezza Categoria di lettura CAT III 1000 V|CAT IV 600 V
Gamma di temperatura(°C) 20 - +55 Diametro punta(mm) 1 Lunghezza punta(mm) 8.4

Si trova sulla pagina di Set sonda per test di sicurezza Connettore a jack da 4 mm CAT III, il codice articolo è il seguente: 4617784.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4617784.

Supporto tecnico