Tester di tensione a due poli (4093109)

Tester di tensione a due poli 4093109
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4093109

Marca: FLUKE

Prezzo: 330.41

Tempi di consegna: 14 giorni


Dati Tecnici:

Width: 70 mm

Height: 38 mm

Con taratura a: Standard ISO

Display (dettagli): -

Display (tester di tensione): LED|LDC|Suono|Vibrazione


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4093109

Codice componente
4093109
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Height
(mm)
Con taratura a Display (dettagli) Display (tester di tensione) Gamma di frequenza IP nominale Frequenza max.
(Hz)
Frequenza min.
(Hz)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Categoria di lettura Tipo di lettura (tester di tensione) Tipo (produttore) Gamma di lettura V AC Gamma di lettura V AC (min.)
(V)
Gamma di lettura V AC (max.)
(V)
Gamma di lettura V DC Gamma di lettura tensione DC (max.)
(V)
Gamma di lettura tensione DC (min.)
(V)
Peso
(g)
Commutazione del carico
(mA)
Alimentazione (dettagli)
(V DC)

330.41 €

1 Disponibile 14 giorni 7038Standard ISO-LED|LDC|Suono|Vibrazione40 Hz – 400 HzIP6440040260CAT III 690 V|CAT IV 600 VFase|Continuità|FI|Campo magnetico rotanteT150/VDEDa 6 fino a 690 V6690Da 6 fino a 690 V690628030-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Tester di tensione a due poli

Supporto tecnico