Adattatore per pinza amperometrica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
114519
2096998
2097005
2277202
2277225
2508467
2584888
2584901
2584912
2584920
2840309
2840311
664755
664760
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Height
(mm)
Gamma di lettura AC A (min.)
(A)
Gamma di lettura AC A (min.)
(mA)
Gamma di lettura amperaggio AC (max.)
(A)
Precisione base
(%)
Con taratura a Caratteristiche misuratore a morsetto Tipo di connettore/uscita B Lettura corrente Frequenza max.
(Hz)
Frequenza max.
(kHz)
Gamma di apertura della pinza amperometrica
(mm)
Alimentazione (dettagli) Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Categoria di lettura Peso
(g)
Gamma di lettura AC Gamma di lettura DC A (max.)
(A)
Gamma di lettura amperaggio DC (min.)
(A)
Gamma di lettura amperaggio DC (min.)
(mA)
Gamma di lettura DC Alimentazione (dettagli)
(V DC)

1,515.21 €

1 Disponibile 14 giorni -2310-1003Standard produttore (senza certificato)-Spina BNCAC/DC-2011.8Batteria da 9 V36CAT II 600 V|CAT III 300 V330-1000---

872.87 €

1 Disponibile 13 giorni 782091-600± 2Standard produttore (senza certificato)-Spina 4 mmAC/DC--30Pacco batterie da 9 V48CAT III 600 V5001 - 600 A (fino a 10 kHz) (±2% +0,5 A)10001-1 -1000 (±2% +0.5 A)-

574.97 €

1 Disponibile 3 giorni 782090-400± 3.5Standard produttore (senza certificato)-Spina 4 mmAC/DC--32Pacco batterie da 9 V48CAT III 600 V5000 - 400 (a 3 kHz) (±3,5% +0,5 A)4000-0 - 400 (±3.5% +0.5 A)-

623.11 €

1 Disponibile 9 giorni 177550.5-4002Standard produttore (senza certificato)-Spina BNCAC400-32-326CAT III 1000 V|CAT IV 600 V480------

299.19 €

1 Disponibile 3 giorni 70300-400± 2Standard DAkkS-Spina 4 mmAC--32-150CAT III 1000 V|CAT IV 600 V114------

1,082.29 €

1 Disponibile 23 giorni 431160.01-6-Standard produttore (senza certificato)-Spina BNCAC--15-23CAT III 600 V200------

1,049.51 €

1 Disponibile 14 giorni 691163-3000-Standard produttore (senza certificato)FlessibileSpina BNCAC--6102 batterie AA30CAT III 600 V190------

1,179.87 €

1 Disponibile 9 giorni 691163-3000-Standard produttore (senza certificato)FlessibileSpina BNCAC--9152 batterie AA30CAT III 600 V200------

730.81 €

1 Disponibile 14 giorni 691162-2000-Standard produttore (senza certificato)FlessibileSpina 4 mmAC--6102 batterie AA30CAT III 600 V190------

928.53 €

1 Disponibile 53 giorni ---130-Standard produttore (senza certificato)-Spina 4 mmAC/DC--19Batteria da 9 V-CAT III 600 V290-30-1--

745.37 €

1 Disponibile 9 giorni --0-3001Standard produttore (senza certificato)-Spina BNC|Spina da 4 mmAC/DC-119--CAT III 300 V250-4500--9

1,280.03 €

1 Disponibile 26 giorni 691166-6000-Standard produttore (senza certificato)FlessibileSpina BNCAC--6102 batterie AA30CAT III 600 V370------

436.81 €

1 Disponibile 53 giorni 501350.5-2001Standard produttore (senza certificato)-Spina 4 mmAC--20-30CAT III 600 V180------

633.24 €

1 Disponibile 14 giorni 501350.1-2001.5Standard produttore (senza certificato)-Spina da 4 mm|Spina BNCAC--20-30CAT III 600 V180------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Adattatore per pinza amperometrica

Supporto tecnico