Tester elettrico (4325041)

Tester elettrico 4325041
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4325041

Marca: FLUKE

Prezzo: 2,677.09

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Width: 275 mm

Height: 114 mm

Norma DIN: DIN EN 61557

Display (dettagli): LCD

Interfacce: USB


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4325041

Codice componente
4325041
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Height
(mm)
Norma DIN Display (dettagli) Interfacce IP nominale Memoria (spazio) Alimentazione Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Categoria di lettura Gamma di lettura (VDE) Caratteristiche del tester VDE Peso
(g)
Interfacce Memoria (testo) Standard Procedura di prova Standard VDE

2,677.09 €

1 Disponibile 3 giorni 275114DIN EN 61557LCDUSB-1000230 V/AC200CAT II 300 VResistenza di dispersione a terra|Resistenza di isolamento|Corrente di dispersione|Continuità|Tensione di contatto|Tensione|Corrente|Potenza-3130.0USB1000 record interniEN 61557-1:1997
EN 61557-2:1997
EN 61557-4:1997
EN 61557-6:1997
DIN VDE 0404-2
manuale0413

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tipo display Digitale (LCD) Memoria
Tipo prodotto Tester elettrico

Si trova sulla pagina di Tester elettrico, il codice articolo è il seguente: 4325041.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4325041.

Tipologia prodotto

Codice componente
4325034
FLK-1663 DE
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Height
(mm)
Norma DIN Display (dettagli) Interfacce IP nominale Memoria (spazio) Alimentazione Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Categoria di lettura Gamma di lettura (VDE) Caratteristiche del tester VDE Peso
(g)
Interfacce Memoria (testo) Standard Procedura di prova Standard VDE

1,648.16 €

1 Disponibile 3 giorni 275114DIN EN 61557LCDUSB-1000230 V/AC200CAT II 300 VResistenza di dispersione a terra|Resistenza di isolamento|Corrente di dispersione|Continuità|Tensione di contatto|Tensione|Corrente|Potenza-3130.0USB1000 record interniEN 61557-1:1997
EN 61557-2:1997
EN 61557-4:1997
EN 61557-6:1997
DIN VDE 0404-2
manuale0413

2,228.33 €

1 Disponibile 3 giorni 250125DIN IEC 60364-IRIP40-Batteria100CAT III 500 V|CAT IV 300 VTensione|Frequenza|Resistenza di isolamento|impedenza d'onda|impedenza di circuito chiusoTest RCD/FI1300.0-----

Supporto tecnico