Cricchetto avanti / indietro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11111010
11111020
11231011
12111010
13111010
13121010
13231011
15110000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Norma DIN Deportanza (cricchetti) N. di denti Misura prodotto (larghezza)
(mm)

56.55 €

1 Disponibile 3 giorni 117DIN 3122|DIN ISO 33151/4" (6,3 mm)2222

58.72 €

1 Disponibile 3 giorni 117DIN 3122|DIN ISO 33151/4" (6,3 mm)8022.6

42.41 €

1 Disponibile 3 giorni -DIN 3122|DIN ISO 33151/4" (6,3 mm)6024

65.25 €

1 Disponibile 3 giorni -DIN 3122|DIN ISO 33153/8" (10 mm)3029

69.60 €

1 Disponibile 3 giorni 265.5DIN 3122|DIN ISO 33151/2" (12,5 mm)-41

87.39 €

1 Disponibile 13 giorni --1/2" (12,5 mm)-41

58.72 €

1 Disponibile 3 giorni -DIN 3122|DIN ISO 33151/2" (12,5 mm)-40

158.89 €

1 Disponibile 3 giorni --3/4" (20 mm)3670

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Cricchetto avanti/indietro

Supporto tecnico