Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
01350010 |
01350015 |
01350020 |
01350025 |
01350030 |
01350040 |
03100020 |
03100025 |
03100027 |
03100030 |
03100040 |
03100045 |
03100050 |
03100055 |
03100060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Azionamento (cacciavite) | Dimensioni (cacciavite) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.73 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1/4" (6,3 mm) | T 10 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1/4" (6,3 mm) | T 15 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1/4" (6,3 mm) | T 20 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1/4" (6,3 mm) | T 25 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1/4" (6,3 mm) | T 30 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1/4" (6,3 mm) | T 40 | |
18.09 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1/2" (12,5 mm) | T 20 | |
18.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1/2" (12,5 mm) | T 25 | |
18.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1/2" (12,5 mm) | T 27 | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1/2" (12,5 mm) | T 30 | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1/2" (12,5 mm) | T 40 | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1/2" (12,5 mm) | T 45 | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1/2" (12,5 mm) | T 50 | |
24.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1/2" (12,5 mm) | T 55 | |
24.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1/2" (12,5 mm) | T 60 |
Loading...
Deportanza | Presa TORX | Materiale | Lega d'acciaio al cromo | Proprietà dei materiali | con cromatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Punta |
Configura
Proprietà di base
Azionamento (cacciavite)
Dimensioni (cacciavite)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali