Set di chiavi a stella

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
96400803
96400805
96400808
96401004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Norma DIN Dimensioni chiave
(mm)

224.64 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A-

454.79 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A-

114.71 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A8|9|10|11|12|13|14|15

230.12 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega d'acciaio al cromo Proprietà dei materiali con cromatura Tipo prodotto Set di chiavi a stella

Supporto tecnico