Chiave a tubo a doppia estremità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41040607
41040809
41041011
41041013
41041213
41041317
41041415
41041617
41041719
41041819
41041821
41042427
41043032
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni chiave
(mm)

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni 6|7

12.73 €

1 Disponibile 12 giorni 8|9

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni 10|11

17.01 €

1 Disponibile 3 giorni 10|13

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni 12|13

19.27 €

1 Disponibile 12 giorni 13|17

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni 14|15

18.09 €

1 Disponibile 3 giorni 16|17

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni 17|19

19.27 €

1 Disponibile 12 giorni 18|19

24.60 €

1 Disponibile 3 giorni 18|21

30.13 €

1 Disponibile 3 giorni 24|27

36.60 €

1 Disponibile 12 giorni 30|32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN 838|DIN ISO 10104 Materiale Lega d'acciaio al cromo Proprietà dei materiali con cromatura
Tipo prodotto Chiave a tubo a doppia estremità

Supporto tecnico