Chiave ad anello aperta a doppia estremità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41080810
41081011
41081012
41081113
41081214
41081417
41081719
41082224
41082427
41082736
41083032
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Norma DIN Dimensioni chiave
(mm)

21.40 €

1 Disponibile 12 giorni DIN ISO 33188|10

22.47 €

1 Disponibile 3 giorni DIN ISO 311810|11

22.47 €

1 Disponibile 3 giorni DIN ISO 311810|12

21.40 €

1 Disponibile 3 giorni DIN ISO 311811|13

21.40 €

1 Disponibile 3 giorni DIN ISO 311812|14

24.60 €

1 Disponibile 13 giorni DIN ISO 311814|17

25.68 €

1 Disponibile 3 giorni DIN ISO 311817|19

33.37 €

1 Disponibile 3 giorni DIN ISO 311822|24

39.83 €

1 Disponibile 3 giorni DIN ISO 311824|27

47.84 €

1 Disponibile 3 giorni DIN ISO 311827|36

51.12 €

1 Disponibile 3 giorni DIN ISO 311830|32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega d'acciaio al cromo Proprietà dei materiali con cromatura Tipo prodotto Chiave ad anello aperta a doppia estremità

Supporto tecnico