Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11010001 |
11010002 |
11010006 |
11011001 |
11011002 |
11011006 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 102 |
Loading...
Norma DIN | DIN 3123|DIN ISO 3316 | Deportanza | 1/4" (6,3 mm) | Azionamento (cacciavite) | 1/4" (6,3 mm) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Barra di estensione per punte |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali