Adattatore per punta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11030003
12030001
12030003
13030002
13030005
15030003
15030006
15070000
16030005
58290010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Norma DIN Deportanza Azionamento (cacciavite) Materiale Proprietà dei materiali Misura prodotto (larghezza)
(mm)

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni --1/2" (12,5 mm)1/4" (6,3 mm)Acciaio HPQ--

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni -DIN 3123|DIN ISO 33161/4" (6,3 mm)3/8" (10 mm)Acciaio HPQ--

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni -DIN 3123|DIN ISO 33161/2" (12,5 mm)3/8" (10 mm)Acciaio HPQ--

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni -DIN 3123|DIN ISO 33163/8" (10 mm)1/2" (12,5 mm)Acciaio HPQ--

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni -DIN 3123|DIN ISO 33163/4" (20 mm)1/2" (12,5 mm)Acciaio HPQ--

32.29 €

1 Disponibile 3 giorni -DIN 3123|DIN ISO 33161/2" (12,5 mm)3/4" (20 mm)Acciaio HPQ--

35.52 €

1 Disponibile 3 giorni 61DIN 3123|DIN ISO 33161" (25 mm)3/4" (20 mm)Acciaio HPQ--

31.21 €

1 Disponibile 3 giorni 61.5-3/4" (20 mm)3/4" (20 mm)Lega d'acciaio al cromocon cromatura-

44.59 €

1 Disponibile 3 giorni -DIN 3123|DIN ISO 33163/4" (20 mm)1" (25 mm)Acciaio HPQ--

65.25 €

1 Disponibile 3 giorni ------31

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Adattatore per punta

Supporto tecnico