Impugnatura a T per punta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
12070000
12071000
13070000
13071000
15170000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Norma DIN Deportanza Azionamento (cacciavite)

22.47 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 3123|DIN ISO 33163/8" (10 mm)3/8" (10 mm)

23.55 €

1 Disponibile 3 giorni -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)

26.91 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 3123|DIN ISO 33161/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)

30.13 €

1 Disponibile 3 giorni -1/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)

47.84 €

1 Disponibile 3 giorni --3/4" (20 mm)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Impugnatura a T per punta

Supporto tecnico