Barra di estensione per punte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
12010001
12010003
12010006
12011001
12011002
12011003
13010002
13010003
13010004
13011001
13011002
13011003
15010001
15010002
15010003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Deportanza Azionamento (cacciavite)

18.09 €

1 Disponibile 3 giorni 3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)

21.40 €

1 Disponibile 3 giorni 3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)

18.09 €

1 Disponibile 3 giorni 3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni 3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)

22.47 €

1 Disponibile 3 giorni 3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)

23.55 €

1 Disponibile 3 giorni 3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni 1/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)

24.60 €

1 Disponibile 3 giorni 1/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)

18.09 €

1 Disponibile 3 giorni 1/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)

20.32 €

1 Disponibile 3 giorni 1/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)

21.40 €

1 Disponibile 3 giorni 1/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)

24.60 €

1 Disponibile 3 giorni 1/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)

38.75 €

1 Disponibile 3 giorni 3/4" (20 mm)3/4" (20 mm)

60.89 €

1 Disponibile 3 giorni 3/4" (20 mm)3/4" (20 mm)

35.52 €

1 Disponibile 3 giorni 3/4" (20 mm)3/4" (20 mm)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN 3123|DIN ISO 3316 Tipo prodotto Barra di estensione per punte

Supporto tecnico