Punta Allen

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01120003
01120004
01120005
01120006
01120008
02050003
02050004
02050005
02050006
02050007
02050008
02050010
03050004
03050005
03050006
03050007
03050008
03050010
03050012
03050014
03050017
03050019
03150808
03151205
03151206
03151207
05050014
05050017
05050019
05050022
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Norma DIN Azionamento (cacciavite) Dimensioni chiave
(mm)

11.68 €

1 Disponibile 3 giorni -1/4" (6,3 mm)3

11.68 €

1 Disponibile 3 giorni -1/4" (6,3 mm)4

11.68 €

1 Disponibile 3 giorni -1/4" (6,3 mm)5

11.68 €

1 Disponibile 3 giorni -1/4" (6,3 mm)6

11.68 €

1 Disponibile 3 giorni -1/4" (6,3 mm)8

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74223/8" (10 mm)3

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74223/8" (10 mm)4

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74223/8" (10 mm)5

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74223/8" (10 mm)6

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74223/8" (10 mm)7

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74223/8" (10 mm)8

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74223/8" (10 mm)10

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74221/2" (12,5 mm)4

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74221/2" (12,5 mm)5

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74221/2" (12,5 mm)6

15.96 €

1 Disponibile 12 giorni DIN 74221/2" (12,5 mm)7

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74221/2" (12,5 mm)8

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74221/2" (12,5 mm)10

18.09 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74221/2" (12,5 mm)12

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74221/2" (12,5 mm)14

21.40 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74221/2" (12,5 mm)17

26.91 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74221/2" (12,5 mm)19

21.40 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74221/2" (12,5 mm)8

17.01 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74221/2" (12,5 mm)5

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74221/2" (12,5 mm)6

17.01 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74221/2" (12,5 mm)7

45.67 €

1 Disponibile 12 giorni DIN 74223/4" (20 mm)14

47.84 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74223/4" (20 mm)17

46.76 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74223/4" (20 mm)19

51.12 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 74223/4" (20 mm)22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Deportanza Allen Materiale Lega d'acciaio al cromo Proprietà dei materiali con cromatura
Tipo prodotto Punta

Supporto tecnico