Cacciavite scanalato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4-301
4-311
4-506
4-508
4-521
4-522
4-523
4-524
4-603
4-605
4-607
4-608
4-609
4-632
4-633
14-651 VDE
14-652 VDE
14-653 VDE
14-654 VDE
14-656 VDE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shaft length L (mm) Lunghezza lama
(mm)
Spessore lama
(mm)
Tipo lama Larghezza lama
(mm)
Deportanza Diametro impugnatura
(mm)
Materiale Proprietà dei materiali Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Gamma di utilizzo (cacciaviti) Caratteristiche del cacciavite

0.84 €

1 Disponibile 3 giorni 45400.5Profilo rotondo1.8-9Acciaio specialeplaccatura in nichel85Officina-

2.07 €

1 Disponibile 3 giorni 60800.6Profilo rotondo2.8Fessura11Acciaio al cromo-vanadioplaccatura in nichel140Officina-

7.56 €

1 3 giorni -1251.2Profilo rotondo6.5Fessura32Acciaio al cromo-vanadiotemprato|cromato|fosfatato239Officina-

8.80 €

1 3 giorni 1211501.2Profilo rotondo8Fessura35Acciaio al cromo-vanadiotemprato|cromato|fosfatato271Officina-

4.93 €

1 3 giorni 100750.4Profilo rotondo2.5Fessura21Acciaio al cromo-vanadiotemprato|cromato|fosfatato175Elettricista-

5.09 €

1 14 giorni 1001000.5Profilo rotondo3Fessura21Acciaio al cromo-vanadiotemprato|cromato|fosfatato200Elettricista-

5.55 €

1 7 giorni 1001000.8Profilo rotondo4Fessura21Acciaio al cromo-vanadiotemprato|cromato|fosfatato200Elettricista-

6.61 €

1 7 giorni 1071501Profilo rotondo5.5Fessura27Acciaio al cromo-vanadiotemprato|cromato|fosfatato257Elettricista-

5.55 €

1 12 giorni 80400.25Profilo rotondo1.5Fessura-Acciaio al cromo-vanadiocromato|temprato|fosfatato120Ingegneria elettrica e di precisione-

5.44 €

1 3 giorni 80400.4Profilo rotondo2Fessura-Acciaio al cromo-vanadiocromato|temprato|fosfatato120Ingegneria elettrica e di precisione-

5.37 €

1 3 giorni 95500.5-3--Acciaio al cromo-vanadio-145Ingegneria elettrica e di precisione-

7.93 €

1 Disponibile 3 giorni 110600.6Profilo rotondo3.5Fessura-Acciaio al cromo moli vanadiotemprato|cromatura opaca170ESD-

6.15 €

1 7 giorni 110600.8Profilo rotondo4Fessura-Acciaio al cromo moli vanadiotemprato|cromatura opaca170ESD-

5.60 €

1 7 giorni 921000.8Profilo rotondo4Fessura21Acciaio al cromo-vanadiocromatura opaca|temperata|fosfatata192Officina-

8.35 €

1 7 giorni 1001251Profilo rotondo5.5Fessura23Acciaio al cromo-vanadiocromatura opaca|temperata|fosfatata225Officina-

5.37 €

1 3 giorni 100750.4Profilo rotondo2.5Fessura21Acciaio al cromo-vanadiotemprato|brunito175VDEImpugnatura per utensili multiuso

5.55 €

1 3 giorni 1001000.6Profilo rotondo3.5Fessura21Acciaio al cromo-vanadiotemprato|brunito200VDEImpugnatura per utensili multiuso

6.33 €

1 13 giorni 1001000.8Profilo rotondo4Fessura21Acciaio al cromo-vanadiotemprato|brunito200VDEImpugnatura per utensili multiuso

7.33 €

1 3 giorni 1071251Profilo rotondo5.5Fessura27Acciaio al cromo-vanadiotemprato|brunito232VDEImpugnatura per utensili multiuso

10.07 €

1 7 giorni -1501.2Profilo rotondo6.5Fessura32Acciaio al cromo-vanadiotemprato|brunito264VDEImpugnatura per utensili multiuso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Cacciavite scanalato

Supporto tecnico