Cacciavite Phillips

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4-532
4-533
4-542
4-543
4-544
4-621
4-622
4-623
4-624
4-652
4-653
14-682 VDE
14-683 VDE
14-692 VDE
14-693 VDE
14-694 VDE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shaft length L (mm) Lunghezza lama
(mm)
Norma DIN Deportanza Standard EN Diametro impugnatura
(mm)
Materiale Proprietà dei materiali Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Gamma di utilizzo (cacciaviti) Caratteristiche del cacciavite Dimensioni (cacciavite)

7.93 €

1 Disponibile 7 giorni 10060-Phillips-21Acciaio al cromo-vanadiocromato|temprato|fosfatato160OfficinaImpugnatura per utensili multiusoPH 0

6.16 €

1 7 giorni 10780-Phillips-27Acciaio al cromo-vanadiocromato|temprato|fosfatato187OfficinaImpugnatura per utensili multiusoPH 1

5.55 €

1 3 giorni 10060-Pozidriv-21Acciaio al cromo-vanadiocromato|temprato|fosfatato160OfficinaImpugnatura per utensili multiusoPZ 0

6.28 €

1 3 giorni 10780-Pozidriv-27Acciaio al cromo-vanadiocromato|temprato|fosfatato187OfficinaImpugnatura per utensili multiusoPZ 1

7.23 €

1 3 giorni -100-Pozidriv-32Acciaio al cromo-vanadiocromato|temprato|fosfatato214OfficinaImpugnatura per utensili multiusoPZ 2

7.31 €

1 Disponibile 3 giorni 8040-Phillips--Acciaio al cromo-vanadiocromato|temprato|fosfatato120Ingegneria elettrica e di precisione-PH 000

5.59 €

1 3 giorni 8040-Phillips--Acciaio al cromo-vanadiocromato|temprato|fosfatato120Ingegneria elettrica e di precisione-PH 00

4.65 €

1 3 giorni 9550-Phillips--Acciaio al cromo-vanadiocromato|temprato|fosfatato145Ingegneria elettrica e di precisione-PH 0

9.00 €

1 Disponibile 3 giorni -60-Phillips--Acciaio al cromo moli vanadiotemprato|cromatura opaca-ESD-PH 1

5.83 €

1 7 giorni 9280-Phillips-21Acciaio al cromo-vanadiocromatura opaca|temperata|fosfatata172Officina-PH 1

7.40 €

1 7 giorni 100100-Phillips-23Acciaio al cromo-vanadiocromatura opaca|temperata|fosfatata200Officina-PH 2

7.00 €

1 16 giorni 10780DIN EN 60900PhillipsEN 6090027Acciaio al cromo-vanadiotemprato|brunito187VDEImpugnatura per utensili multiusoPH 1

7.73 €

1 3 giorni -100DIN EN 60900PhillipsEN 6090032Acciaio al cromo-vanadiotemprato|brunito214VDEImpugnatura per utensili multiusoPH 2

6.67 €

1 3 giorni 10780DIN EN 60900PozidrivEN 6090027Acciaio al cromo-vanadiotemprato|brunito187VDEImpugnatura per utensili multiusoPZ 1

8.07 €

1 3 giorni -100DIN EN 60900PozidrivEN 6090032Acciaio al cromo-vanadiotemprato|brunito214VDEImpugnatura per utensili multiusoPZ 2

11.60 €

1 7 giorni 121150DIN EN 60900PozidrivEN 6090035Acciaio al cromo-vanadiotemprato|brunito271VDEImpugnatura per utensili multiusoPZ 3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo lama Profilo rotondo Tipo prodotto Cacciavite Phillips

Supporto tecnico