Cacciavite Phillips

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
98 24 00
98 24 01 SL
98 24 02 SL
98 24 03
98 25 00
98 25 01 SL
98 25 02 SL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shaft length L (mm) Lunghezza lama
(mm)
Tipo lama Norma DIN Deportanza Standard EN Misura impugnatura
(mm)
Materiale (dettagli) Materiale Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura Dimensioni (cacciavite) Standard Tipo (varie) Peso
(g)

6.36 €

12 3 giorni 10260Profilo rotondoDIN EN 60900PhillipsEN 60900102Acciaio al cromo/vanadio/molibdeno. punta brunita.Acciaio al cromo moli vanadio162PH 0PH 0IEC 60900. DIN EN 60900VDE30

9.90 €

12 4 giorni -80--Phillips----187-PH 1--58

12.21 €

12 4 giorni -100--Phillips----212-PH 2--94

12.59 €

12 9 giorni 120150Profilo rotondoDIN EN 60900PhillipsEN 60900120Acciaio al cromo/vanadio/molibdeno. punta brunita.Acciaio al cromo moli vanadio270PH 3PH 3IEC 60900. DIN EN 60900VDE170

6.14 €

12 3 giorni 10260Profilo rotondoDIN EN 60900PozidrivEN 60900102Acciaio al cromo/vanadio/molibdeno. punta brunita.Acciaio al cromo moli vanadio162PZ 0PZ 0IEC 60900. DIN EN 60900VDE40

9.90 €

12 4 giorni -80--Pozidriv----187-PZ 1--58

12.21 €

12 4 giorni -100--Pozidriv----212-PZ 2--94

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Proprietà dei materiali brunito Tipo prodotto Cacciavite Pillips Gamma di utilizzo (cacciaviti) VDE
Caratteristiche del cacciavite Impugnatura per utensili multiuso

Supporto tecnico