Codice articolo del costruttore: 55338
Marca: TESA
Prezzo: 11.68 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Color: Base marrone
Width: 30 mm
Length: 50 m
Color Details: Beige
Caratteristiche del nastro adesivo: Nessun residuo|Idoneo per uso interno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
55338
Codice componente
|
---|
55338 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Width (mm) | Length (m) | Color Details | Caratteristiche del nastro adesivo | Temperatura max. (°C) | Serie (nastro adesivo) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Base marrone | 30 | 50 | Beige | Nessun residuo|Idoneo per uso interno | - | tesa® Krepp | 55338 |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro per mascheratura |
---|
Si trova sulla pagina di Nastro per mascheratura, il codice articolo è il seguente: 55338.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55338.
Configura
Proprietà di base
Temperatura max.(°C)
Tipo
Color
Width(mm)
Length(m)
Color Details
Caratteristiche del nastro adesivo
Serie (nastro adesivo)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
04790-00000-01 |
55541-00001-00 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Color | Width (mm) | Length (m) | Color Details | Caratteristiche del nastro adesivo | Temperatura max. (°C) | Serie (nastro adesivo) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.51 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Base marrone | 25 | 50 | Beige | - | - | - | NOPI® | |
10.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | 60 | - | NOPI® |