Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
51112-00000-00 |
51113-00000-00 |
56403-00000-00 |
56406-00-01 |
57421 |
57443 |
57444 |
57445 |
57446 |
57858-00000 |
58642-00000-00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Width (mm) | Length (m) | Color Details | Larghezza del barile (max.) (mm) | Caratteristiche erogatore di nastro | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | 50 | incl. nastro 50 x 50 mm | Imballa e vai | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | 50 | incl. nastro 50 x 50 mm | Imballa e vai | |
25.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Multicolore | - | 66 max. | Blu|Rosso | 50 | Deceleratore|Lama intercambiabile | 56403-00000-00 | |
15.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Multicolore | - | 66 max. | Nero/giallo | 50 | - | 56406-00-01 | |
34.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Multicolore | 19 | 33 | Rosso|Blu | - | - | 57421 | |
3.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Multicolore | 19 | 10 | Rosso|Blu | - | - | 57443 | |
4.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Multicolore | 19 | 33 | Rosso|Blu | - | - | 57444 | |
3.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 19 | 10 | - | - | - | 57445 | |
4.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 19 | 33 | - | - | - | 57446 | |
3.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Multicolore | - | - | Blu|Rosso | - | - | 57858-00000 | |
13.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Multicolore | 50 | 66 | Blu|Marrone | - | - | tesapack |
Loading...
Tipo prodotto | Erogatore di nastro |
---|
Configura
Proprietà di base
Color
Width(mm)
Length(m)
Color Details
Larghezza del barile (max.)(mm)
Caratteristiche erogatore di nastro
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali