Schiuma universale Tesamoll

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05428-100
55604-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Tipo (produttore)

4.24 €

1 3 giorni 905428-100

9.84 €

1 Disponibile 3 giorni 1555604-100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Tipo bianco Length(m) 6 Thickness(mm) 5
Tipo adesivo Gomma naturale Caratteristiche del nastro adesivo Autoadesivo|Resistente ai raggi UV|Resistente all'ozono|Resistente alle intemperie Materiale catena portacavi Schiuma EPDM
Temperatura max.(°C) +80 Temperatura min.(°C) -30 Tipo prodotto Paraspifferi
Serie (nastro adesivo) tesamoll®

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico