Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55740-00001-00 |
55741 |
55742 |
55743 |
55750 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Length (m) | Color Details | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Materiale catena portacavi | Forza di tenuta (kg) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 19 | 1.5 | Bianco | Gomma naturale | Idoneo per uso interno | Schiuma di polietilene | - | 55740-00001-00 | |
17.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 19 | 5 | Arancione | Gomma naturale | Idoneo per uso interno | Schiuma di polietilene | - | 55741 | |
25.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 38 | 5 | Arancione | Gomma naturale | Idoneo per uso interno | Schiuma di polietilene | per 10 cm 4,2 | 55742 | |
9.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 19 | 1.5 | Trasparente | Gomma naturale | Resistente ai raggi UV | Carta | - | 55743 | |
9.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 19 | 1.5 | Nero | - | Resistente alle intemperie|Resistente ai raggi UV|impermeabile|Idoneo per uso esterno | - | - | 55750 |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro industriale | Serie (nastro adesivo) | tesa® POWERBOND |
---|
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Length(m)
Color Details
Tipo adesivo
Caratteristiche del nastro adesivo
Materiale catena portacavi
Forza di tenuta(kg)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali