Isolamento sigillante in schiuma

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05559-00100-00

Codice componente
05559-00100-00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.37 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Tipo bianco Width(mm) 9 Thickness(mm) 3.5
Tipo adesivo Gomma naturale Caratteristiche del nastro adesivo Autoadesivo|Resistente ai raggi UV|Resistente all'ozono|Resistente alle intemperie Materiale catena portacavi Schiuma EPDM
Temperatura max.(°C) +80 Temperatura min.(°C) -30 Tipo prodotto Paraspifferi
Serie (nastro adesivo) tesamoll® Tipo (produttore) 05559-00100-00

Si trova sulla pagina di Isolamento sigillante in schiuma, il codice articolo è il seguente: 05559-00100-00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05559-00100-00.

Supporto tecnico