Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05390-00101-00 |
05412-00100-00 |
05463-00120-00 |
05463-00121-00 |
05559-00101-00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Length (m) | Thickness (mm) | Materiale (dettagli) | Spessore materiale (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 € | 1 | 3 giorni | Base marrone | 6 | 5.5 | Gomma | 5.5 | -30 - +80 | 05390-00101-00 | ||
6.71 € | 1 | 6 giorni | Tipo bianco | 10 | 5 | - | - | - | 05412-00100-00 | ||
9.51 € | 1 | 3 giorni | Tipo bianco | 6 | 4 | - | 4 | - | 05463-00120-00 | ||
9.51 € | 1 | 3 giorni | Base marrone | 6 | 4 | - | 4 | - | 05463-00121-00 | ||
5.59 € | 1 | 3 giorni | Base marrone | - | 3.5 | - | - | - | 05559-00101-00 |
Loading...
Width(mm) | 9 | Tipo adesivo | Gomma naturale | Caratteristiche del nastro adesivo | Autoadesivo|Resistente ai raggi UV|Resistente all'ozono|Resistente alle intemperie |
---|---|---|---|---|---|
Materiale catena portacavi | Schiuma EPDM | Temperatura max.(°C) | +80 | Temperatura min.(°C) | -30 |
Tipo prodotto | Paraspifferi | Serie (nastro adesivo) | tesamoll® |
Configura
Proprietà di base
Color
Length(m)
Thickness(mm)
Materiale (dettagli)
Spessore materiale(mm)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali