Codice articolo del costruttore: 57319
Marca: TESA
Prezzo: 6.45 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Width: 15 mm
Length: 10 m
Tipo (produttore): 57319
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
57319
Codice componente
|
---|
57319 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Length (m) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.45 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 15 | 10 | 57319 |
Loading...
Color | Trasparenza | Caratteristiche del nastro adesivo | Resistenza alla trazione elevata|Senza invecchiamento|Privo solventi|Trasparente | Materiale catena portacavi | Polipropilene |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Film Tesa | Serie (nastro adesivo) | tesafilm® |
Si trova sulla pagina di Tesafilm Crystal-Clear, il codice articolo è il seguente: 57319.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 57319.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Width(mm)
Length(m)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
57329 |
57330 |
57790 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Width (mm) | Length (m) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 19 | 10 | 57329 | ||
6.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 19 | 33 | 57330 | ||
4.63 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 15 | 10 | 57790 |