Codice articolo del costruttore: 58153-00-00
Marca: TESA
Prezzo: 6.56 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Color: Trasparenza
Tipo (produttore): 58153
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
58153-00-00
Width(mm) | 50 | Length(m) | 66 | Caratteristiche del nastro adesivo | Resistente ai raggi UV |
---|---|---|---|---|---|
Materiale catena portacavi | Polipropilene (PP) | Tipo prodotto | Nastro da imballaggio | Serie (nastro adesivo) | tesapack® Eco&Strong |
Si trova sulla pagina di Tesapack Eco & Strong, il codice articolo è il seguente: 58153-00-00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 58153-00-00.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Color
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
58154-00-00 |
58155-00-00 |
58156-00-00 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Color | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Base marrone | 58154 | |
7.19 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Base marrone | 58155 | |
7.19 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | 58156 |