Nastro biadesivo (56157-00000-11)

Nastro biadesivo 56157-00000-11
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 56157-00000-11

Marca: TESA

Prezzo: 10.05

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Color: -

Width: 38 mm

Length: 25 m

Tipo adesivo: -

Caratteristiche del nastro adesivo: Nastro biadesivo


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

56157-00000-11

Codice componente
56157-00000-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Width
(mm)
Length
(m)
Tipo adesivo Caratteristiche del nastro adesivo Materiale (dettagli) Spessore materiale
(mm)
Tipo (produttore)

10.05 €

1 Disponibile 3 giorni -3825-Nastro biadesivo--56157-00000-11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro biadesivo

Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo, il codice articolo è il seguente: 56157-00000-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 56157-00000-11.

Tipologia prodotto

Codice componente
04970-00150-00
56171-00003-01
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Color Width
(mm)
Length
(m)
Tipo adesivo Caratteristiche del nastro adesivo Materiale (dettagli) Spessore materiale
(mm)
Tipo (produttore)

35.52 €

1 Disponibile 3 giorni Tipo bianco1950acrilico-Foglio di PVC0.24TESAFIX® 4970

6.99 €

1 Disponibile 3 giorni Tipo bianco5010----56171-00003-01

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico