Codice articolo del costruttore: 04316-00016-03
Marca: TESA
Prezzo: 9.73 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Color: -
Width: 50 mm
Tipo adesivo: Gomma naturale
Caratteristiche del nastro adesivo: -
Materiale catena portacavi: Carta
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04316-00016-03
Codice componente
|
---|
04316-00016-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Width (mm) | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Materiale catena portacavi | Temperatura max. (°C) | Serie (nastro adesivo) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 50 | Gomma naturale | - | Carta | +100 | tesakrepp® 4316 | 04316-00016-03 |
Loading...
Length(m) | 50 | Tipo prodotto | Nastro per mascheratura |
---|
Si trova sulla pagina di Nastro per mascheratura tesakrepp, il codice articolo è il seguente: 04316-00016-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04316-00016-03.
Configura
Proprietà di base
Color
Caratteristiche del nastro adesivo
Tipo
Width(mm)
Tipo adesivo
Materiale catena portacavi
Temperatura max.(°C)
Serie (nastro adesivo)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
04316-00009-03 |
04331-00009-00 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Color | Width (mm) | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Materiale catena portacavi | Temperatura max. (°C) | Serie (nastro adesivo) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 25 | Gomma naturale | - | Carta | +100 | tesakrepp® 4316 | 04316-00009-03 | |
54.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 25 | Silicone | Termoresistente | Pile | - | tesakrepp® 4331 | 04331-00009-00 |