Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
56301-00-02 |
56302-00-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (m) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | 56301-00-02 | |
8.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | 56302-00-03 |
Loading...
Width(mm) | 50 | Color Details | Argento | Tipo prodotto | Nastro di riparazione |
---|---|---|---|---|---|
Serie (nastro adesivo) | Nopi® |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali