Fogli di copertura tesa Easy Cover (04365-0-0)

Fogli di copertura tesa Easy Cover 04365-0-0
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 04365-0-0

Marca: TESA

Prezzo: 12.73

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Width: 550 mm

Misura prodotto (larghezza): - m

Tipo (produttore): 04365-0-0


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

04365-0-0

Codice componente
04365-0-0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(m)
Tipo (produttore)

12.73 €

1 Disponibile 3 giorni 550-04365-0-0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Trasparenza Length(m) 14 Tipo adesivo Gomma naturale
Caratteristiche del nastro adesivo Privo di residui|Idoneo per uso interno/esterno|Resistente ai raggi UV Materiale catena portacavi Lamina in polietilene Tipo prodotto Fogli di copertura
Serie (nastro adesivo) tesa Easy Cover® 4369

Si trova sulla pagina di Fogli di copertura tesa Easy Cover, il codice articolo è il seguente: 04365-0-0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04365-0-0.

Tipologia prodotto

Codice componente
04365-1-0
04365-2-0
04373-0-1
04373-1-1
04373-2-1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(m)
Tipo (produttore)

17.56 €

1 Disponibile 3 giorni -1.404365-1-0

22.47 €

1 Disponibile 3 giorni -2.1004365-2-0

8.57 €

1 Disponibile 3 giorni 550-04373-0-1

12.73 €

1 Disponibile 3 giorni -1.404373-1-1

18.72 €

1 Disponibile 3 giorni -2.604373-2-1

Supporto tecnico