Codice articolo del costruttore: 4169-58-93
Marca: TESA
Prezzo: 60.89 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Color: Gialli
Width: 50 mm
Length: 33 m
Color Details: -
Tipo adesivo: acrilico
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4169-58-93
Codice componente
|
---|
4169-58-93 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Width (mm) | Length (m) | Color Details | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Forza di rottura (N/10 mm) | Materiale catena portacavi | Spessore materiale (µm) | Serie (nastro adesivo) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Gialli | 50 | 33 | - | acrilico | Resistente ai raggi UV|Idoneo per uso esterno | 30 | PVC | - | - | 4169-58-93 |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro per contrassegnare |
---|
Si trova sulla pagina di Nastro per contrassegnare, il codice articolo è il seguente: 4169-58-93.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4169-58-93.
Configura
Proprietà di base
Color Details
Spessore materiale(µm)
Serie (nastro adesivo)
Tipo
Color
Width(mm)
Length(m)
Tipo adesivo
Caratteristiche del nastro adesivo
Forza di rottura(N/10 mm)
Materiale catena portacavi
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4169-55-93 |
4169-57-93 |
4169-59-93 |
4169-61-93 |
58130-00-00 |
58131-00-00 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Color | Width (mm) | Length (m) | Color Details | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Forza di rottura (N/10 mm) | Materiale catena portacavi | Spessore materiale (µm) | Serie (nastro adesivo) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 50 | 33 | - | acrilico | Resistente ai raggi UV|Idoneo per uso esterno | 30 | PVC | - | - | 4169-55-93 | |
60.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo blu | 50 | 33 | - | acrilico | Resistente ai raggi UV|Idoneo per uso esterno | 30 | PVC | - | - | 4169-57-93 | |
65.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo rosso | 50 | 33 | - | acrilico | Resistente ai raggi UV|Idoneo per uso esterno | 30 | PVC | - | - | 4169-59-93 | |
60.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | 50 | 33 | - | acrilico | Resistente ai raggi UV|Idoneo per uso esterno | 30 | PVC | - | - | 4169-61-93 | |
13.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Multicolore | 50 | 66 | Giallo/Nero | - | Privo di solventi|Resistente ai raggi UV|Silenzioso | - | PVC | - | - | 58130-00-00 | |
13.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Multicolore | 50 | 66 | Rosso|Bianco | - | Privo di solventi|Resistente ai raggi UV|Silenzioso | - | PVC | - | - | 58131-00-00 |