Isolamento di tenuta in gomma

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05390-00100-00

Codice componente
05390-00100-00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.19 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Tipo bianco Width(mm) 9 Length(m) 6
Thickness(mm) 5.5 Tipo adesivo Gomma naturale Caratteristiche del nastro adesivo Autoadesivo|Resistente ai raggi UV|Resistente all'ozono|Resistente alle intemperie
Materiale catena portacavi Schiuma EPDM Materiale (dettagli) Gomma Spessore materiale(mm) 5.5
Temperatura max.(°C) +80 Temperatura min.(°C) -30 Tipo prodotto Paraspifferi
Serie (nastro adesivo) tesamoll® Gamma di temperatura(°C) -30 - +80 Tipo (produttore) 05390-00100-00

Si trova sulla pagina di Isolamento di tenuta in gomma, il codice articolo è il seguente: 05390-00100-00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05390-00100-00.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico