Nastro per mascheratura tesa (604765)

Nastro per mascheratura tesa 604765
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 604765

Marca: TESA

Prezzo: 4.07

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Color: Base marrone

Width: 19 mm

Length: 50 m

Color Details: Beige

Tipo adesivo: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

604765

Codice componente
604765
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Width
(mm)
Length
(m)
Color Details Tipo adesivo Caratteristiche del nastro adesivo Materiale catena portacavi Serie (nastro adesivo) Tipo (produttore)

4.07 €

1 Disponibile 3 giorni Base marrone1950Beige-Nessun residuo|Idoneo per uso interno-tesa® Krepp604765

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro per mascheratura

Si trova sulla pagina di Nastro per mascheratura tesa, il codice articolo è il seguente: 604765.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 604765.

Tipologia prodotto

Codice componente
04323-80-00
56250
56533-01-00
56534-01-00
604776
604790
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Color Width
(mm)
Length
(m)
Color Details Tipo adesivo Caratteristiche del nastro adesivo Materiale catena portacavi Serie (nastro adesivo) Tipo (produttore)

6.32 €

1 Disponibile 3 giorni Base marrone5050BeigeGomma naturale-Cartatesa®04323-80-00

6.32 €

1 Disponibile 3 giorni Tipo blu2525--Resistente ai raggi UV|Privo di residui|Resistenza alla trazione elevata|Idoneo per uso esterno-tesa®56250

5.16 €

1 Disponibile 3 giorni Base marrone2525Beige---tesa®56533-01-00

7.51 €

1 Disponibile 3 giorni Base marrone3825Beige---tesa®56534-01-00

4.17 €

1 Disponibile 3 giorni Base marrone3050Beige-Nessun residuo|Idoneo per uso interno-tesa® Krepp604776

6.32 €

1 Disponibile 3 giorni Base marrone5050Beige-Nessun residuo|Idoneo per uso interno-tesa® Krepp604790

Supporto tecnico