Svasatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05522
05524
05525
05526
05546
05550
05553
05555
05558
05562
05641
05642
05643
05644
05645
05646
1605506
1605510
1605513
1605515
1605518
1605520
51136
51140
51143
51145
51148
51150
51155
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Diametro (svasatori)
(mm)
Norma DIN Materiale (dettagli) Proprietà dei materiali Idoneità del materiale Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Diametro gambo Diametro gambo
(mm)
Supporto utensile (trapano) Lunghezza totale
(mm)

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni 2525DIN 335-CGrezzo HSS-Metallo67-10|10Gambo cilindro67

22.47 €

1 Disponibile 3 giorni 3030DIN 335-CGrezzo HSS-Metallo71-12|12Gambo cilindro71

22.47 €

1 Disponibile 3 giorni 3131DIN 335-CGrezzo HSS-Metallo71-12|12Gambo cilindro71

31.21 €

1 Disponibile 3 giorni 4040DIN 335-CGrezzo HSS-Metallo80-15|15Gambo cilindro80

10.05 €

1 Disponibile 3 giorni 6.36.3DIN 335-CRivestito in HSS TINTiNMetallo45-5|5Gambo cilindro45

11.68 €

1 Disponibile 3 giorni 8.38.3DIN 335-CRivestito in HSS TINTiNMetallo50-6|6Gambo cilindro50

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni 10.410.4DIN 335-CRivestito in HSS TINTiNMetallo50-6|6Gambo cilindro50

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni 12.412.4DIN 335-CRivestito in HSS TINTiNMetallo56-8|8Gambo cilindro56

17.01 €

1 Disponibile 3 giorni 16.516.5DIN 335-CRivestito in HSS TINTiNMetallo60-10|10Gambo cilindro60

29.05 €

1 Disponibile 3 giorni 2525DIN 335-CRivestito in HSS TINTiNMetallo67-10|10Gambo cilindro67

10.61 €

1 Disponibile 3 giorni 6.36.3DIN 335-C|DIN 3126HSS-Metallo-6,3 mm (1/4")-1/4" (6,3 mm)31

10.61 €

1 Disponibile 3 giorni 8.38.3DIN 335-C|DIN 3126HSS-Metallo-6,3 mm (1/4")-1/4" (6,3 mm)31

12.73 €

1 Disponibile 3 giorni 10.410.4DIN 335-C|DIN 3126HSS-Metallo-6,3 mm (1/4")-1/4" (6,3 mm)34

12.73 €

1 Disponibile 3 giorni 12.412.4DIN 335-C|DIN 3126HSS-Metallo-6,3 mm (1/4")-1/4" (6,3 mm)35

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni 16.516.5DIN 335-C|DIN 3126HSS-Metallo-6,3 mm (1/4")-1/4" (6,3 mm)40

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni 20.520.5DIN 335-C|DIN 3126HSS-Metallo-6,3 mm (1/4")-1/4" (6,3 mm)41

8.45 €

1 Disponibile 3 giorni 6.36.3DIN 335-CGrezzo HSS-Metallo|Acciaio. ghisa grigia. rame. ottone. plastiche45-5|5Gambo cilindro45

9.00 €

1 Disponibile 3 giorni 8.38.3DIN 335-CGrezzo HSS-Metallo|Acciaio. ghisa grigia. rame. ottone. plastiche50-6|6Gambo cilindro50

11.68 €

1 Disponibile 3 giorni 10.410.4DIN 335-CGrezzo HSS-Metallo|Acciaio. ghisa grigia. rame. ottone. plastiche50-6|6Gambo cilindro50

11.68 €

1 Disponibile 4 giorni 12.412.4DIN 335-CGrezzo HSS-Metallo|Acciaio. ghisa grigia. rame. ottone. plastiche56-8|8Gambo cilindro56

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni 16.516.5DIN 335-CGrezzo HSS-Metallo|Acciaio. ghisa grigia. rame. ottone. plastiche60-10|10Gambo cilindro60

18.09 €

1 Disponibile 3 giorni 20.520.5DIN 335-CGrezzo HSS-Metallo|Acciaio. ghisa grigia. rame. ottone. plastiche63-10|10Gambo cilindro63

11.68 €

1 Disponibile 3 giorni 6.36.3DIN 335-CHSS TiAINTiAINMetallo45-5|5Gambo cilindro45

11.68 €

1 Disponibile 3 giorni 8.38.3DIN 335-CHSS TiAINTiAINMetallo50-6|6Gambo cilindro50

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni 10.410.4DIN 335-CHSS TiAINTiAINMetallo50-6|6Gambo cilindro50

17.01 €

1 Disponibile 3 giorni 12.412.4DIN 335-CHSS TiAINTiAINMetallo56-8|8Gambo cilindro56

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni 16.516.5DIN 335-CHSS TiAINTiAINMetallo60-10|10Gambo cilindro60

24.60 €

1 Disponibile 3 giorni 20.520.5DIN 335-CHSS TiAINTiAINMetallo63-10|10Gambo cilindro63

33.37 €

1 Disponibile 3 giorni 3131DIN 335-CHSS TiAINTiAINMetallo71-12|12Gambo cilindro71

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo(°) 90 Materiale (punta da trapano) HSS Tipo prodotto Svasatore

Supporto tecnico