Set di svasatori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05567
05568
1605527
1605649
51157
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Diametro (svasatori)
(mm)
Norma DIN Materiale (dettagli) Proprietà dei materiali Diametro gambo Diametro gambo
(mm)
Supporto utensile (trapano)

87.39 €

1 Disponibile 3 giorni 6.3 - 256.3|8.3|10.4|12.4|16.5|20.5DIN 335-CHSS TINTiN-5|6|8|10|5/6/8/10Gambo cilindro

89.57 €

1 Disponibile 3 giorni 6.3 - 256.3|10.4|16.5|20.5|25DIN 335-CHSS TINTiN-5|6|8|10|5/6/8/10Gambo cilindro

78.64 €

1 Disponibile 29 giorni 6.3 - 20.56.3|8.3|10.4|12.4|16.5|20.5DIN 335-CGrezzo HSSTiAIN-5|6|8|10|5/6/8/10Gambo cilindro

87.39 €

1 Disponibile 9 giorni 6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.56.3|8.3|10.4|12.4|16.5|20.5DIN 335-C|DIN 3126HSS-6,3 mm (1/4")-1/4" (6,3 mm)

93.93 €

1 Disponibile 3 giorni 6.3 - 20.56.3|8.3|10.4|12.4|16.5|20.5DIN 335-CHSS TiAINTiAIN-5|6|8|10|5/6/8/10Gambo cilindro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo(°) 90 Materiale (punta da trapano) HSS Idoneità del materiale Metallo
Tipo prodotto Set di svasatori

Supporto tecnico