Chiave dinamometrica con ritaglio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
50181005
50181010
50181012
50181020
50181040
50181065
50181080
50184012
50200081
96502001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Torque adjustment range
(N·m)
Overall Length
(mm)
Deportanza Graduazione
(Nm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Caratteristiche della chiave dinamometrica

294.79 €

1 Disponibile 3 giorni -330-0.2528Per set di punte

301.37 €

1 Disponibile 12 giorni -386-0.528Per set di punte

323.28 €

1 Disponibile 3 giorni 25-130421Presa quadrata 14 x 18 mm0.528Per set di punte

319.33 €

1 3 giorni -467-128Per set di punte

513.96 €

1 Disponibile 12 giorni -607-228Per set di punte

728.75 €

1 Disponibile 3 giorni -890-2.530.6Per set di punte

926.01 €

1 Disponibile 12 giorni -1178-530.6Per set di punte

257.52 €

1 3 giorni 25-130410--28Per set di punte

1,126.05 €

1 3 giorni -10513/4" (20 mm)--Crescente

1,408.19 €

1 Disponibile 12 giorni -15043/4" (20 mm)--Crescente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Chiave dinamometrica

Supporto tecnico