Set di punte di foratura elicoidali per metallo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
32001
32002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Proprietà dei materiali Idoneità del materiale Carico di rottura (max.)
(N/mm²)

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni in rotoloMetallo|Plastica|Metallo non ferroso-

23.55 €

1 Disponibile 3 giorni taglioMetallo|Metallo non ferroso|Plastica900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN 338 Materiale (punta da trapano) HSS Tipo prodotto Set di punte di foratura elicoidali per metallo
Angolo punta(°) 118 Supporto utensile (trapano) Gambo cilindro

Supporto tecnico