Set di punte elicoidali rapide

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1605209

Codice componente
1605209
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

65.25 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro del foro perforato (gamma) 3 - 14 mm|4 - 20 mm|16 - 30,5 mm Materiale (punta da trapano) HSS Proprietà dei materiali TiAIN
Idoneità del materiale Metallo|Acciaio strutturale. Acciaio CrNi. metallo non ferroso e plastica Tipo prodotto Set di punte elicoidali rapide Diametro gambo(mm) 6/ 8/ 9
Supporto utensile (trapano) Gambo triangolare Tipo (varie) Tenifer

Si trova sulla pagina di Set di punte elicoidali rapide, il codice articolo è il seguente: 1605209.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1605209.

Supporto tecnico