Set di svitatori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2659336
2659344
6755550
6759700
6759890
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw size (Nominal) Materiale (punta da trapano) Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Peso
(g)

33.37 €

1 Disponibile 3 giorni -Acciaio al cromo-vanadio---125

47.84 €

1 Disponibile 3 giorni ------

312.32 €

1 Disponibile 3 giorni M5 / M6 / M7 / M8 / M9 / M10 / M11 / M12-38120200790

45.67 €

1 Disponibile 3 giorni ------

91.76 €

1 Disponibile 3 giorni -Acciaio al cromo-vanadio---724

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Set di svitatori

Supporto tecnico