Svitatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2659352
2659379
2659387
2659395
2659409
6758490
6758570
6759620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw size (Nominal) Materiale (punta da trapano) Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo prodotto Peso
(g)

6.87 €

1 Disponibile 3 giorni M3 / M4 / M5 / M6Acciaio al cromo-vanadio507Svitatore5

7.40 €

1 Disponibile 3 giorni M6 / M7 / M8Acciaio al cromo-vanadio5710Svitatore5

7.40 €

1 Disponibile 3 giorni M8 / M9 / M10 / M11Acciaio al cromo-vanadio6413Svitatore10

8.45 €

1 Disponibile 3 giorni M11 / M12 / M13 / M14Acciaio al cromo-vanadio7116Svitatore25

11.68 €

1 Disponibile 12 giorni M14 / M15 / M16 / M17 / M18Acciaio al cromo-vanadio7921Svitatore45

6.32 €

1 Disponibile 3 giorni ----Svitatore-

6.32 €

1 Disponibile 3 giorni ----Svitatore-

30.13 €

1 Disponibile 3 giorni M3 - M18Acciaio al cromo-vanadio--Set di svitatori-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico