Pinzette isolate (5-107-6)

Pinzette isolate 5-107-6

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 5-107-6

Marca: BERNSTEIN AG

Prezzo: 10.20

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza ganascia: 13 mm

Lunghezza punta: 44 mm

Forma della punta (pinzette): Appuntito. curvo

Peso: 27 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5-107-6

Codice componente
5-107-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza ganascia
(mm)
Lunghezza punta
(mm)
Forma della punta (pinzette) Peso
(g)

10.20 €

1 3 giorni 1344Appuntito. curvo27

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body Material Altro Materiale Acciaio Proprietà dei materiali placcatura in nichel|isolato
Tipo prodotto Pinzette isolate

Si trova sulla pagina di Pinzette isolate, il codice articolo è il seguente: 5-107-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5-107-6.

Tipologia prodotto

Codice componente
5-121-6
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza ganascia
(mm)
Lunghezza punta
(mm)
Forma della punta (pinzette) Peso
(g)

6.72 €

1 3 giorni 114Appuntito. fine17

Supporto tecnico