Codice articolo del costruttore: 5-115
Marca: BERNSTEIN AG
Prezzo: 21.93 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Overall Length: 165 mm
Larghezza della punta della ganascia: - mm
Larghezza ganascia: - mm
Materiale (dettagli): -
Proprietà dei materiali: placcatura in nichel
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5-115
Codice componente
|
---|
5-115 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Larghezza della punta della ganascia (mm) | Larghezza ganascia (mm) | Materiale (dettagli) | Proprietà dei materiali | Lunghezza punta (mm) | Forma della punta (pinzette) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 165 | - | - | - | placcatura in nichel | - | Smussato | 35 |
Loading...
Main Body Material | Altro | Materiale | Acciaio | Tipo prodotto | Pinzette di saldatura |
---|
Si trova sulla pagina di Pinzette di saldatura, il codice articolo è il seguente: 5-115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5-115.
Configura
Proprietà di base
Larghezza della punta della ganascia(mm)
Larghezza ganascia(mm)
Materiale (dettagli)
Lunghezza punta(mm)
Tipo
Overall Length(mm)
Proprietà dei materiali
Forma della punta (pinzette)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5-155 |
5-155-1 |
5-156 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Larghezza della punta della ganascia (mm) | Larghezza ganascia (mm) | Materiale (dettagli) | Proprietà dei materiali | Lunghezza punta (mm) | Forma della punta (pinzette) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.67 € | 1 | 3 giorni | - | 3 | 5 | - | lucidatura | 9 | Trapezoidale | 35 | ||
14.45 € | 1 | 7 giorni | - | 3 | 5 | Acciaio. rivestimento lucido e antiallergico | lucidatura | 9 | Trapezoidale | 36 | ||
18.09 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | lucidatura|placcatura in nichel | - | Piatto. tondo. curvo | 29 |