Scalpello da elettricista (8744770)

Scalpello da elettricista 8744770
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 8744770

Marca: GEDORE

Prezzo: 10.05

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Blade Width: 10 mm

Overall Length: 200 mm

Diametro gambo: 7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8744770

Codice componente
8744770
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Diametro gambo
(mm)

10.05 €

1 Disponibile 3 giorni 102007

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Scalpello per arricciatura

Si trova sulla pagina di Scalpello da elettricista, il codice articolo è il seguente: 8744770.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8744770.

Tipologia prodotto

Codice componente
8744690
8744930
8745070
8745150
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Diametro gambo
(mm)

9.52 €

1 Disponibile 3 giorni 82006

9.52 €

1 Disponibile 3 giorni 82506

10.61 €

1 Disponibile 3 giorni 102507

10.61 €

1 Disponibile 3 giorni 122508

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico