Cacciavite con punte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2255-1

Codice componente
2255-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.67 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza lama(mm) 200 Azionamento (cacciavite) 1/4" (6,3 mm) Misura prodotto (lunghezza)(mm) 312
Tipo prodotto Cacciavite con punte Gamma di utilizzo (cacciaviti) Officina Caratteristiche del cacciavite lama flessibile

Si trova sulla pagina di Cacciavite con punte, il codice articolo è il seguente: 2255-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2255-1.

Supporto tecnico