Taglierina per filo VDE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
15-501 VDE
15-506 VDE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Peso
(g)
Diametro durezza del filo (max.)
(mm)
Sezione trasversale di durezza del filo (max.)
(mm²)

44.44 €

1 Disponibile 14 giorni 15-501 VDE2103602060

200.56 €

1 7 giorni 15-506 VDE25080032240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN EN 60900 Materiale Acciaio speciale Tipo prodotto Taglierina per filo VDE
Idoneo per (spelatura cavo) Cavi unipolari/multipolari in alluminio e rame

Supporto tecnico