Metro rigido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PHT-01 ATC

Codice componente
PHT-01 ATC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.03 €

1 Disponibile 98 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (dettagli) 0,01 pH Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tipo di calibrazione A un punto
Temperatura di esercizio(°C) 0 - 50 Gamma di lettura pH 0 - 14 pH Gamma di lettura pH (max.)(pH) 14
Gamma di lettura pH (min.)(pH) 0 Gamma di lettura pH(pH) 0 - 14 Alimentazione (dettagli) Pacco batterie da 9 V
Misura prodotto (altezza)(mm) 158 Misura prodotto (larghezza)(mm) 40 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 34
Tipo prodotto Tester per pH Risoluzione 0,01 pH Peso(g) 85

Si trova sulla pagina di Metro rigido, il codice articolo è il seguente: PHT-01 ATC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHT-01 ATC.

Supporto tecnico