Nastro con filamenti Tartan

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KT-0000-4031-3
KT-0000-4032-1
KT-0000-4033-9
KT-0000-4034-7
KT-0000-4035-4
KT-0000-4036-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di rottura
(N/10 mm)
Spessore materiale
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo prodotto Serie (nastro adesivo) Tipo (produttore)

4.17 €

1 Disponibile 3 giorni 2500.119Nastro con filamentiTartan™ 89538953

5.79 €

1 Disponibile 3 giorni 2500.125Nastro con filamentiTartan™ 89538953

9.52 €

1 Disponibile 3 giorni 2500.150Nastro da imballaggioTartan™ 89538953

5.79 €

1 Disponibile 3 giorni 1350.1219Nastro con filamentiTartan™ 89548954

7.40 €

1 Disponibile 3 giorni 1350.1225Nastro con filamentiTartan™ 89548954

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni 1350.1250Nastro con filamentiTartan™ 89548954

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Trasparenza Lunghezza(m) 50 Dettagli colore Trasparente
Tipo adesivo Gomma naturale Caratteristiche del nastro adesivo Rinforzato con fibra di vetro|Resistenza alla trazione elevata|Resistente all'umidità|Privo di solventi Materiale catena portacavi Pellicola in polipropilene allungata biassiale

Supporto tecnico