Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
70-0067-0880-7 |
70-0067-0881-5 |
70-0067-0883-1 |
4411B/IPS |
4411N/IPS |
70006731312 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Materiale catena portacavi | Spessore materiale (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 2 | 16.5 | Bianco trasparente | acrilico | Resistente ai raggi UV|Idoneo per uso esterno|Flessibile | Pellicola di poliestere | 2 | - | - | 25 | 4412N | 4412N | |
120.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 2 | 16.5 | Bianco trasparente | acrilico | Resistente ai raggi UV|Idoneo per uso esterno|Flessibile | Pellicola di poliestere | 2 | - | - | 50 | 4412N | 4412N | |
175.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 2 | 16.5 | Bianco trasparente | acrilico | Resistente ai raggi UV|Idoneo per uso esterno|Flessibile | Pellicola di poliestere | 2 | - | - | 76 | 4412N | 4412N | |
48.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | 5.5 | Nero | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 4411B/IPS | |
47.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | - | 5.5 | Trasparente | - | - | - | 1 | - | - | 50 | - | 4411N/IPS | |
180.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 0.9 | 33 | Traslucidi | acrilico | Resistente ai raggi UV|Impermeabile|Idoneo per uso interno/esterno|Flessibile|Inodore | - | 0.9 | +90 | -40 | 50 | 4411N | 4411N50 |
Loading...
Tipo prodotto | Paraspifferi |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Larghezza(mm)
Lunghezza(m)
Dettagli colore
Tipo adesivo
Caratteristiche del nastro adesivo
Materiale catena portacavi
Spessore materiale(mm)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Serie (nastro adesivo)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali