Codice articolo del costruttore: 4704
Marca: 3M
Prezzo: 9.52 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Colore: Nero
Lunghezza: 3 m
Dettagli colore: Nero
Materiale (dettagli): Gomma etilene-polipropilene
Temperatura max.: 90 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4704
Codice componente
|
---|
4704 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Materiale (dettagli) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 3 | Nero | Gomma etilene-polipropilene | 90 | -40 | 25 | 4704 |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro di riparazione |
---|
Si trova sulla pagina di Nastro di riparazione, il codice articolo è il seguente: 4704.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4704.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore
Lunghezza(m)
Dettagli colore
Materiale (dettagli)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
47035048 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Materiale (dettagli) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | 50 | Bianco | Griglia in vetro | - | - | 48 | 47035048 |