Nastro riflettente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
743891
957S10
98310S
98323ES
98372S
9832155
983326
DR-1230-4070-8
DR-1230-4300-9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Lunghezza
(m)
Dettagli colore Tipo adesivo Caratteristiche del nastro adesivo Compatibile con (dettagli) Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Serie (nastro adesivo) Tipo di certificato Tipo (produttore) Tipo (varie)

180.81 €

1 Disponibile 3 giorni Tipo bianco50Bianco (riflettente)-Idoneo per strutture solide|Microprismatico|Flessibile-50.8943-943-10Area di applicazione: autobus. roulotte/case mobili. vigili del fuoco e servizi di soccorso. veicoli cisterna. rimorchi e rimorchi. Camion

180.81 €

1 Disponibile 3 giorni Tipo bianco50Bianco (riflettente)Puntatura alta (sensibile alla pressione)Idoneo per strutture morbide|Microprismatico|+ pellicola metallica|Flessibile-51957SUN-ECE104 Klasse C957 S-10Autobus. roulotte/case mobili. vigili del fuoco e servizi di soccorso. veicoli cisterna. rimorchi e rimorchi. Camion

180.81 €

1 Disponibile 3 giorni Tipo bianco50Bianco (riflettente)-Per autocisterne|Per carrozzerie complesse|Microprismatico-55Diamond Grade™ 983ECE 104 Klasse CDiamond Grade™ 983-10 S-

180.81 €

1 Disponibile 3 giorni Multicolore45.7Giallo/verde (fluorescente)|Selezionare gialloPuntatura alta (sensibile alla pressione)Per servizi di emergenza|Idoneo per strutture solide|Microprismatico|FlessibileIncollaggio sulla vernice dell'auto55Diamond Grade™ 983-Diamond Grade™ 983-23Area di applicazione: vigili del fuoco e servizi di soccorso

180.81 €

1 Disponibile 3 giorni Tipo rosso50Rosso (riflettente)-Per autocisterne|Per carrozzerie complesse|Microprismatico-55Diamond Grade™ 983ECE 104 Klasse CDiamond Grade™ 983-72-

180.81 €

1 Disponibile 3 giorni Gialli45.7Giallo brillante (fluorescente/riflettente)Puntatura alta (sensibile alla pressione)Idoneo per strutture solide|Microprismatico|FlessibileIncollaggio sulla vernice dell'auto55Diamond Grade™ 983-Diamond Grade™ 983-21per veicoli con struttura fissa

180.81 €

1 Disponibile 20 giorni Multicolore45.7Rosso/bianco (riflettente)-Riflettente|Microprismatico-50.8Diamond Grade™ 983-Diamond Grade™ 983-326Area di applicazione: Vigili del fuoco e servizi di soccorso. e varie applicazioni

191.76 €

1 Disponibile 3 giorni Tipo rosso-Rosso (riflettente)Puntatura alta (sensibile alla pressione)Idoneo per strutture solide|Microprismatico|FlessibileIncollaggio sulla vernice dell'auto55Diamond Grade™ 983ECE 104 CDiamond Grade™ 983-72per veicoli con struttura fissa

180.81 €

1 Disponibile 3 giorni Gialli-Giallo (riflettente)Puntatura alta (sensibile alla pressione)Idoneo per strutture solide|Microprismatico|FlessibileIncollaggio sulla vernice dell'auto55Diamond Grade™ 983ECE 104 Klasse CDiamond Grade™ 983-71per veicoli con struttura fissa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro riflettente

Supporto tecnico