Nastro di avviso di pericolo automazione【1-2 Pezzi per confezione】 (408333R)

Nastro di avviso di pericolo automazione 408333R
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 408333R

Marca: 3M

Prezzo: 5,353.33

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Caratteristiche del nastro adesivo: Affilatura a destra|Conformità a DIN 14502-3|Legge "TPESC B 07192 3M"|Conformità NIT 273:2006|Per servizi di emergenza|Microprismatico

Misura prodotto (larghezza): - m

Misura prodotto (larghezza): 914 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

408333R

Codice componente
408333R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche del nastro adesivo Misura prodotto (larghezza)
(m)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

5,353.33 €

1 Disponibile 10 giorni Affilatura a destra|Conformità a DIN 14502-3|Legge "TPESC B 07192 3M"|Conformità NIT 273:2006|Per servizi di emergenza|Microprismatico-914

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Multicolore Larghezza(mm) 0.43 Lunghezza(m) 45.7
Dettagli colore Giallo/verde (fluorescente)|Rosso (fluorescente)|Selezionare giallo Tipo adesivo Puntatura alta (sensibile alla pressione) Compatibile con (dettagli) Incollaggio sulla vernice dell'auto
Tipo prodotto Nastro di avviso di pericolo automobilistico Serie (nastro adesivo) Diamond Grade™ DG³ Tipo di certificato TPESC B 07192 · Gemäß DIN 14502-3
Tipo (produttore) Diamond Grade™ DG³ 4083-33 Tipo (varie) Area di applicazione: vigili del fuoco e servizi di soccorso

Si trova sulla pagina di Nastro di avviso di pericolo automazione, il codice articolo è il seguente: 408333R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 408333R.

Tipologia prodotto

Codice componente
40833312
408333AP
408333L
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Caratteristiche del nastro adesivo Misura prodotto (larghezza)
(m)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

6,745.09 €

1 Disponibile 10 giorni Affilatura a sinistra|Affilatura a destra|Conformità a DIN 14502-3|Legge "TPESC B 07192 3M"|Conformità NIT 273:2006|Per servizi di emergenza|Microprismatico1.22-

1,905.72 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni Pacchetto utente|Affilatura a sinistra|Affilatura a destra|Conformità a DIN 14502-3|Legge "TPESC B 07192 3M"|Conformità NIT 273:2006|Per servizi di emergenza|Microprismatico-140

5,353.33 €

1 Disponibile 10 giorni Affilatura a sinistra|Conformità a DIN 14502-3|Legge "TPESC B 07192 3M"|Conformità NIT 273:2006|Per servizi di emergenza|Microprismatico-914

Supporto tecnico